Codice articolo: 0202675
10 Varianti
Feed Nozzle Ø25 without handle
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0202675
- 0202612
- 0202617
- 0202633
- 0202636
- 0202674
- 0202606
- 0202596
- 0202570
- 0202619
Caratteristiche
- Rugosità ≤ Ra 0.8.
- Per facilitare il prelievo del prodotto.
- L'ingresso dell'aria nella lancia fluidificante si può regolare in due punti. Disponibile con connessione TC.
Prodotti farmaceutici
- Carico e scarico da comprimitrici
Alimenti e bevande
- Prelievo da fusti e barili
Generale
Materiale
ASTM 316L , POM
Finitura superficiale
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Peso min.
2110 g
Dimensione
Diametro (D)
41x1,5 mm
Diametro 2 (D1)
25x1,2 mm
Diametro 3 (D2)
25x1,2 mm
Lunghezza 2 (L1)
889 mm
Lunghezza 3 (L2)
985-1008 mm
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF