Codice articolo: Configure your piFLOW®i
Configura il vostro piFLOW®i
Questo è un conveyor base, ampiamente utilizzato nell’industria generale e talvolta anche nell’industria chimica. Dispone di un’elevata portata pur avendo dimen...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Soluzione economica per le aziende che desiderano automatizzare il processo manuale di movimentazione del materiale e aumentare la produttività.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Certificazione ATEX per polvere.
- Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), decapato.
- Filtro e tenute antistatici.
- Pulizia automatica del filtro.
- Installazione lineare e facile da usare.
- Massima produttività con il minimo ingombro.
Chimica
- Carico e scarico da miscelatori e mescolatori
- Confezionamento
- Recupero
- Carico e scarico da comprimitrici