Codice articolo: 0104717
13 Varianti
Tubo rilsan 4x2 marrone
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0104717
- 0104718
- 0104806
- 0104807
- 0104808
- 0104809
- 0104810
- 0104811
- 0104812
- 0104814
- 0104815
- 0104816
- 0104833
Generale
Materiale
PA
Temperatura
-40 - 100 °C
Peso al metro
0.01 kg/m
Dimensione
Diametri interno
2 mm
Diametro esterno, min.
4 mm
Prestazione
Pressione di alimentazione
1.8 MPa
Scheda tecnica
PDF