Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: Configure your piFLOW®i

Configura il vostro piFLOW®i

Questo è un conveyor base, ampiamente utilizzato nell’industria generale e talvolta anche nell’industria chimica. Dispone di un’elevata portata pur avendo dimen...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Soluzione economica per le aziende che desiderano automatizzare il processo manuale di movimentazione del materiale e aumentare la produttività.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Certificazione ATEX per polvere.
  • Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), decapato.
  • Filtro e tenute antistatici.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Installazione lineare e facile da usare.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.

Chimica

  • Carico e scarico da miscelatori e mescolatori
  • Confezionamento
  • Recupero
  • Carico e scarico da comprimitrici

Prodotti correlati

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta