Codice articolo: Configure your piFLOW®t
Configura il piFLOW®t
Ideale per il trasporto di materiali fragili, grazie alla funzionalità esclusiva piGENTLE® che assicura una movimentazione stabile e lineare del prodotto.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Ideale per il trasporto di materiali fragili, grazie alla funzionalità esclusiva piGENTLE® che assicura una movimentazione stabile e lineare del prodotto.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
- Certificazione ATEX per gas e polvere.
- Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
- Progettato secondo le linee guida USDA.
- Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
- Pulizia automatica del filtro.
- Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
- Funzione depolveratore con pre-separatore.
- Installazione lineare e facile da usare.