Codice articolo: 3150239
Calotta F30-2 Cloroprene, per attacco con tastatore
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Generale
Materiale
Cloropene (CR)
Characteristics
Foglio lamiera asciutta
Modello ventosa
F
Volume
2 cm³
Peso min.
2.2 g
Dimensione
Altezza
10.4 mm
Diametro esterno, posizione contratta
32.6 mm
Diametro esterno, min.
32 mm
Prestazione - forze di sollevamento
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Materiale
Nome
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Colore
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF