Codice articolo: 0100559
4 Varianti
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0100559
- 0100563
- 0100561
- 0100557
Caratteristiche
- Per ventose:B110, B110-2, F110P, F110, FC150P
- Con tastatore solo per:F110
Generale
Materiale
Al , CuZn , Nitrile (NBR) , SS
Temperatura
-20 - 90 °C
Peso min.
240 g
Raccordo
Dimensioni di attacco
1/2"
Tipo di attacco
Femmina
Tipo di attacco
Filettatura NPSF