Codice articolo: 0100564
3 Varianti
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0100564
- 0100566
- 0100567
Caratteristiche
- Per ventose:B150, F150
- Con tastatore solo per:F150
Generale
Materiale
Al , CuZn , Nitrile (NBR) , SS
Temperatura
-20 - 90 °C
Peso min.
355 g
Raccordo
Dimensioni di attacco
1/2"
Tipo di attacco
Femmina
Tipo di attacco
Filettatura Gas