Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 3150197

Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA

A variety of fittings for suction cups.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Realizzati in PA (poliammide)
  • Possono essere utilizzati sulle ventose Piab di diametro compreso tra 20 e 50 mm
  • Il peso dell'attacco in composito è circa la metà dell'equivalente in alluminio
  • Il materiale in cui sono realizzati è resistente ai più comuni aggressivi chimici. Per questo possono essere utilizzati in tutte le situazioni in cui l'alluminio non è ammesso per ragioni di compatibilità ambientale
  • Per ventose: B30-2, B40, BL30-2, BL40-2, F40-2, U40-2

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta