Codice articolo: 3150198
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50, PA
A variety of fittings for suction cups.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Caratteristiche
- Realizzati in PA (poliammide)
- Possono essere utilizzati sulle ventose Piab di diametro compreso tra 20 e 50 mm
- Il peso dell'attacco in composito è circa la metà dell'equivalente in alluminio
- Il materiale in cui sono realizzati è resistente ai più comuni aggressivi chimici. Per questo possono essere utilizzati in tutte le situazioni in cui l'alluminio non è ammesso per ragioni di compatibilità ambientale
- Per ventose: B50, B50-2, BL50-2, B50MF, D50, F50-2, U50-2