Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0124213
3 Varianti

Compensatore di livello LC30 con giunto a sfera LH

Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0124213
  • 0124214
  • 0124215

Caratteristiche

  • Di facile istallazione grazie al giunto a sfera che permette molteplici orientamenti della ventosa
  • Molla conica che permette dimensioni ridotte ma grande escursione
  • Antirotazione anche per uso con ventose ovali. L'antirotazione può essere svincolata
  • Interfaccia di montaggio compatibile con il sistema PMAT
  • Sviluppato per circuiti di vuoto decentralizzato con unità VGS™3010/VGS™3040 o per sistemi con pompa per vuoto centralizzata
  • Compensatore di livello affidabile grazie alla protezione sotto carico e all'assorbimento degli urti.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta