Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Codice articolo: piGRIP® FLC

piGRIP® FLC - Compensatore di livello flessibile

piGRIP® FLC sta per "Flexible Level Compensator" ed è un componente Piab innovativo progettato per migliorare le capacità già superiori delle ventose Piab esist...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Sblocca l'uso di ventose che possono avere modelli di tenuta o attrito unici ma non hanno una lunghezza della corsa adeguata.
  • È possibile un'ampia gamma di combinazioni di ventose a soffietto, garantendo soluzioni perfettamente personalizzate.
  • Consente sia la raccolta fuori angolo che la compensazione del livello.
  • Collegamento sicuro tra il soffietto e l'interfaccia del morsetto inferiore, limitando il rischio di distacco durante il funzionamento.
  • Consente l'integrazione di una valvola di rilevamento piSAVE® nell'FLC.
  • Tutti i materiali piGRIP® FLC sono conformi alle normative REACH (CE 1907/2006) e RoHS (2011/65).
  • I raccordi a morsetto sono consigliati per sollevamenti pesanti o quando si desidera una maggiore sicurezza.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)