Codice articolo: 0121139
12 Varianti
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Caratteristiche
- Estensione robusta per il montaggio di una ventosa
- Diverse altezze disponibili
- Può essere utilizzato con il regolatore di altezza
Generale
Materiale
Al , Nitrile (NBR)
Flessione radiale a 400 N
<1 mm
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso min.
66.1 g
Dimensione
Lunghezza (A)
50 mm
Dati pneumatici
Vita utile (At max. load.)
10000000 cicli
Dati meccanici
Massimo carico orizzontale
400 N
Massimo carico verticale
700 N