Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0124954
4 Varianti

Compensatore di livello LC16-M1835, G1/8" maschio, Corsa utile 35

Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0124951
  • 0124952
  • 0124953
  • 0124954

Caratteristiche

  • Compensa le differenze di altezza, ad esempio quando si utilizzano molte ventose su un dispositivo di sollevamento. 
  • Semplifica il posizionamento di precisione sui dispositivi di manipolazione in depressione.
  • Fornisce un discreto assorbimento delle vibrazioni ed urti.
  • Consente di posizionare delicatamente le ventose su particolari delicati o sottili.
  • La soluzione antirotazione la rende particolarmente indicata per applicazioni con ventose ovali.
  • Vasta gamma di connessioni e lunghezze di corsa utile.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta