Codice articolo: 0124955
4 Varianti
Compensatore di livello LC20-F1425, G1/4" femmina, Corsa utile 25
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0124955
- 0124956
- 0124957
- 0124958
Caratteristiche
- Compensa le differenze di altezza, ad esempio quando si utilizzano molte ventose su un dispositivo di sollevamento.
- Semplifica il posizionamento di precisione sui dispositivi di manipolazione in depressione.
- Fornisce un discreto assorbimento delle vibrazioni ed urti.
- Consente di posizionare delicatamente le ventose su particolari delicati o sottili.
- La soluzione antirotazione la rende particolarmente indicata per applicazioni con ventose ovali.
- Vasta gamma di connessioni e lunghezze di corsa utile.