Codice articolo: 0124956
4 Varianti
Compensatore di livello LC20-M1425, G1/4" maschio, Corsa utile 25
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0124955
- 0124956
- 0124957
- 0124958
Caratteristiche
- Compensa le differenze di altezza, ad esempio quando si utilizzano molte ventose su un dispositivo di sollevamento.
- Semplifica il posizionamento di precisione sui dispositivi di manipolazione in depressione.
- Fornisce un discreto assorbimento delle vibrazioni ed urti.
- Consente di posizionare delicatamente le ventose su particolari delicati o sottili.
- La soluzione antirotazione la rende particolarmente indicata per applicazioni con ventose ovali.
- Vasta gamma di connessioni e lunghezze di corsa utile.