Codice articolo: 0127104
4 Varianti
Compensatore di livello LC12-M0510, M5 maschio, Corsa utile 10
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0127103
- 0127104
- 0127105
- 0127106
Caratteristiche
- Compensa le differenze di altezza, ad esempio quando si utilizzano molte ventose su un dispositivo di sollevamento.
- Semplifica il posizionamento di precisione sui dispositivi di manipolazione in depressione.
- Fornisce un discreto assorbimento delle vibrazioni ed urti.
- Consente di posizionare delicatamente le ventose su particolari delicati o sottili.
- La soluzione antirotazione la rende particolarmente indicata per applicazioni con ventose ovali.
- Vasta gamma di connessioni e lunghezze di corsa utile.