Codice articolo: 0202424
12 Varianti
piSAVE® sense 03/60 (verde), 10p, incluso tool di montaggio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Caratteristiche
- Valvola autoescludente che permette ad alcune ventose di non andare in presa sull'oggetto/i ma di mantenere un sufficiente valore di vuoto nel sistema con rapidi tempi di presa e rilascio.
- La valvola autoescludente va utilizzata in circuiti del vuoto centralizzato, una per ogni ventosa.
- Le caratteristiche della valvola richiedono una piccola pompa del vuoto con risparmio di energia.
- Consigliato inoltre per oggetti con superficie irregolare nel punto di contatto con il labbro della ventosa.
- Disponibile in quattro taglie con differenti portate/prestazioni per adattarsi a diversi gradi di perdite e diverse taglie di ventose.
- Le valvole sono fornite separate o integrate negli attacchi in alluminio con filetti femmina e maschio per facilitare l'istallazione
Automotive
- Disimpilamento
Imballaggio
- Scatole e contenitori
- Alimentazione e smistamento coperchi
- Prelievo, posizionamento e confezionamento con robot
Generale
Materiale
HNBR , Poliuretano termoplastico (TPE-U)
Portata/ventosa minima
0.06 Nl/s
Portata/ventosa per chiudere la valvola
0.37 Nl/s
Temperatura
-20 - 80 °C
Colore valvola
Verde
Peso min.
0.3 g
Materiale
Nome
HNBR 50° Shore A
Colore
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Durezza
50 °Shore A
Materiale
Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Colore
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Durezza
81 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
PDF
PDF
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF