Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0202426
12 Varianti

piSAVE® sense 05/60 (rosso), 10p, incluso tool di montaggio

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0202396
  • 0128719
  • 0128731
  • 0128733
  • 0202394
  • 0202395
  • 0202424
  • 0202425
  • 0202426
  • 0202427
  • 0202428
  • 0202429

Caratteristiche

  • Valvola autoescludente che permette ad alcune ventose di non andare in presa sull'oggetto/i ma di mantenere un sufficiente valore di vuoto nel sistema con rapidi tempi di presa e rilascio.
  • La valvola autoescludente va utilizzata in circuiti del vuoto centralizzato, una per ogni ventosa.
  • Le caratteristiche della valvola richiedono una piccola pompa del vuoto con risparmio di energia.
  • Consigliato inoltre per oggetti con superficie irregolare nel punto di contatto con il labbro della ventosa.
  • Disponibile in quattro taglie con differenti portate/prestazioni per adattarsi a diversi gradi di perdite e diverse taglie di ventose.
  • Le valvole sono fornite separate o integrate negli attacchi in alluminio con filetti femmina e maschio per facilitare l'istallazione

Automotive

  • Disimpilamento

Imballaggio

  • Scatole e contenitori
  • Alimentazione e smistamento coperchi
  • Prelievo, posizionamento e confezionamento con robot

Generale

Materiale
HNBR , Poliuretano termoplastico (TPE-U)
Portata/ventosa minima
0.25 Nl/s
Portata/ventosa per chiudere la valvola
0.72 Nl/s
Temperatura
-20 - 80 °C
Colore valvola
Rosso
Peso min.
0.3 g

Materiale

Nome
HNBR 50° Shore A
Colore
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Durezza
50 °Shore A

Materiale

Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Colore
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Durezza
81 °Shore A

Resistenza del materiale

Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura

Resistenza del materiale

Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura

CAD

CAD

Scheda tecnica

PDF

Manuali

PDF
PDF
PDF
PDF

Brochure

PDF

Certificati

PDF
PDF
PDF

White paper

PDF

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta