Codice articolo: SG.X
piSOFTGRIP®
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Soluzione di presa a vuoto economica e delicata
- Ideale per oggetti sensibili e delicati con forme complesse e/o superfici insolite
- Design semplice e robusto
- Facile da installare e controllare come una ventosa
- Forza di presa facilmente regolabile (agendo sul livello di vuoto)
- Minima aggiunta di peso all’applicazione
- Ingombro ridotto
- Materiale siliconico rilevabile e approvato per il contatto diretto con gli alimenti (in conformità alla normativa FDA 21 CFR e al regolamento UE n. 1935/2004)
- Per facilitarne la pulizia, è disponibile anche in una versione opzionale con raccordi in acciaio inox