Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Codice articolo: piGRIP® FLC
piGRIP® FLC - Compensatore di livello flessibile
piGRIP® FLC sta per "Flexible Level Compensator" ed è un componente Piab innovativo progettato per migliorare le capacità già superiori delle ventose Piab esist...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Sblocca l'uso di ventose che possono avere modelli di tenuta o attrito unici ma non hanno una lunghezza della corsa adeguata.
- È possibile un'ampia gamma di combinazioni di ventose a soffietto, garantendo soluzioni perfettamente personalizzate.
- Consente sia la raccolta fuori angolo che la compensazione del livello.
- Collegamento sicuro tra il soffietto e l'interfaccia del morsetto inferiore, limitando il rischio di distacco durante il funzionamento.
- Consente l'integrazione di una valvola di rilevamento piSAVE® nell'FLC.
- Tutti i materiali piGRIP® FLC sono conformi alle normative REACH (CE 1907/2006) e RoHS (2011/65).
- I raccordi a morsetto sono consigliati per sollevamenti pesanti o quando si desidera una maggiore sicurezza.