Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: G.X

piGRIP®

piGRIP® è il nostro concetto unico di ventose modulari, in cui ogni componente può essere ottimizzato singolarmente. Combinando labbri, soffietti, supporti e at...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Labbri convenzionali: Labbro standard (S) 25-70 mm, verde per superfici lisce non porose, blu per superfici leggermente irregolari; labbri flessibili (FX e FXI) 28-77 mm e 30-84 mm, per materiali porosi. FXI con inserto ad alta portata; labbro per sacchetti (BGI e BGI-2) 25-80 mm, per una migliore movimentazione di buste e sacchetti di varie tipologie; labbro per superfici calde (HS) 29-79 mm, per la movimentazione di oggetti caldi, ad esempio, provenienti da stampaggio a iniezione. HS non è approvato da FDA/UE. 
  • Labbri in spugna tecnica: Foam Lip Wide (FLIW) 40-120 mm progettato per il prelievo di oggetti con superfici irregolari o non strutturate, o con grandi differenze di altezza. Modulare di per sé con diverse dimensioni, altezze e opzioni di applicazione; Soft Foam Lip (FLI-S) 35-70 mm, adatto per superfici irregolari in cui i labbri convenzionali non forniscono sufficiente capacità di tenuta; Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35-70 mm, per superfici fortemente testurizzate come legno grezzo o vetro strutturato. I labbri in spugna tecnica non sono approvati da FDA/UE. 
  • Soffietti: È disponibile una varietà di altezze, larghezze e pieghe per una compensazione di livello efficace. Il tutto con una capacità di sollevamento superiore che consente un’elevata velocità di ciclo. Design robusto che mantiene la forma orizzontale del soffietto anche a livelli di vuoto elevati. 
  • Supporto:  piGRIP® utilizza una parte di supporto, che fa da interfaccia tra l’attacco e il soffietto (o un labbro se la ventosa è piana) aggiungendo stabilità alla ventosa composta. 
  • Attacco: piGRIP® è dotata di una vasta selezione di attacchi per rendere la ventosa configurata subito pronta per nuovi macchinari o per il retrofit di ventose e gripper esistenti. PiSAVE® Sense e Restrict sono esempi di accessori intelligenti che consentono alle ventose di mantenere i livelli di vuoto indipendentemente dalle condizioni esterne.
  • Filtri: I labbri e gli attacchi possono essere dotati di filtri appositamente progettati per trattenere polvere e particelle per una maggiore affidabilità del sistema. I filtri possono essere montati nei soffietti, nell’attacco o in entrambi.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta