Codice articolo: 0109860
6 Varianti
Suction cup OB65x170P Polyurethane 30/60, thread insert G3/8" male, with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0108676
- 0108677
- 0109860
- 0109861
- 0109916
- 0109917
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza e di lavorare con superfici irregolari o porose
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone
Automotive
- Rimozione parti in plastica
- Assemblaggio componenti rifilati interni ed esterni
Imballaggio
- Scatole e contenitori
- Alimentazione e smistamento coperchi
- Formatura confezioni/cartoni, apertura e chiusura scatole/cartoni
- Prelievo, posizionamento e confezionamento con robot
- Alimentazione cartone continua
- Alimentazione interfalda
- Formatura, carico e scarico vaschette
Plastica
- Rimozione parti in plastica
Generale
Materiale
Poliuretano (PU)
Characteristics
Cartone corrugato / cartone
Modello ventosa
OB
Volume
175 cm³
Peso min.
241 g
Raccordo
Opzioni attacco
Filtro a rete
Dimensioni di attacco
3/8"
Tipo di attacco
Maschio
Tipo di attacco
Filettatura Gas
Dimensione
Altezza
51.5 mm
Lunghezza
177 mm
Diametro esterno, min.
177 mm
Larghezza
76 mm
Prestazione - forze di sollevamento
OB65x170P PU30 PU60
20 -kPa
119 N
141 N
60 -kPa
335 N
379 N
90 -kPa
541 N
532 N
Materiale
Nome
Polyurethane (PU60)
Colore
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
Materiale
Nome
Polyurethane (PU30)
Colore
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
30 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura