Codice articolo: 0109861
6 Varianti
Ventosa OB65x170P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0108676
- 0108677
- 0109860
- 0109861
- 0109916
- 0109917
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza e di lavorare con superfici irregolari o porose
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone