Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0115291

Ventosa OB20x60P Poliuretano 60, G1/8" maschio

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Consentono di compensare differenze di altezza e di lavorare con superfici irregolari o porose
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone
  • La connessione con inserto filettato girevole agevola il posizionamento delle ventose ovali in fase di montaggio

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta