Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0122289
6 Varianti

Ventosa OBF65X170P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0122289
  • 0119131
  • 0119129
  • 0121438
  • 0213932
  • 0213918

Caratteristiche

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
  • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
  • Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • Le "OBF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate. Progettate per la manipolazione di parti di lamiera nell'industria automotive
  • Consentono di compensare differenze di altezza
  • L'attacco da G3/8" maschio, dotato di funzione pivotante per il serraggio, permette un facile allineamento della ventosa
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta