Codice articolo: 0205915
2 Varianti
Ventosa F-OB 20x40 in silicone, rilevabile, attacco G1/4" maschio in acciaio inox, FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0205918
- 0205915
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per alimenti crudi e surgelati.
- Presa eccellente sui prodotti oblunghi con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate
- Disponibili con filetto maschio e raccordi integrati in acciaio inox resistente agli acidi.
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti alimentari.