![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/obf15x65.jpg?ref=171C36A1AB)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0207607.jpg?ref=CD3AE2CE7C)
Numero dell'articolo: 0207607
9 Varianti
Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G1/4" female
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0207607
- 0207609
- 0207605
- 0207615
- 0207613
- 0209502
- 0207611
- 0207599
- 0207603
Automotive
- Carrozzeria esterna e telaio
- Disimpilamento
- Utensili ergonomici per manipolazione porte
- Assemblaggio e installazione serbatoi gas
- Assemblaggio e installazione vetri
Generale
Materiale
Poliuretano (PU)
Characteristics
Foglio lamiera oleata
Modello ventosa
OBF
Volume
2.6 cm³
Peso min.
24 g
Raccordo
Materiale
Al
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
1/4"
Tipo di attacco
Femmina
Tipo di attacco
Filettatura Gas
Dimensione
Altezza
24.1 mm
Lunghezza
66 mm
Lunghezza, posizione contratta
66.5 mm
Larghezza
15 mm
Larghezza, posizione contratta
15 mm
Prestazione - forze di sollevamento
OBF15x65P Oily metal sheet
60 -kPa
31 N
7 N
90 -kPa
41 N
8 N
Prestazione - forze di sollevamento
OBF15x65P Dry metal sheet
60 -kPa
41 N
31 N
90 -kPa
52 N
35 N
Materiale
Nome
Polyurethane (PU60)
Colore
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
PDF
Certificati
PDF
Libri bianchi
PDF