Codice articolo: 0242505
10 Varianti
Ventosa OBF40X80P Poliuretano 60, M14x1 femmina
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0212799
- 0212801
- 0212802
- 0212792
- 0211404
- 0213930
- 0213924
- 0213916
- 0213920
- 0242505
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "OBF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate. Progettate per la manipolazione di parti di lamiera nell'industria automotive
- Consentono di compensare differenze di altezza
- L'attacco da G3/8" maschio, dotato di funzione pivotante per il serraggio, permette un facile allineamento della ventosa
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone
Automotive
- Carrozzeria esterna e telaio
- Disimpilamento
- Utensili ergonomici per manipolazione porte
- Assemblaggio e installazione serbatoi gas
- Assemblaggio e installazione vetri
Generale
Materiale
Poliuretano (PU)
Characteristics
Foglio lamiera oleata , Foglio lamiera asciutta
Modello ventosa
OBF
Peso min.
47.3 g
Raccordo
Materiale
Al
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
M14×1
Tipo di attacco
Femmina
Tipo di attacco
Filettatura metrica
Dimensione
Altezza
46.5 mm
Lunghezza
80 mm
Larghezza
40 mm
Prestazione - forze di sollevamento
OBF40x80P Dry metal sheet
60 -kPa
72 N
44 N
90 -kPa
106 N
54 N
Prestazione - forze di sollevamento
OBF40x80P Oily steel plate
60 -kPa
72 N
25 N
90 -kPa
102 N
32 N
Materiale
Nome
Polyurethane (PU60)
Colore
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF