![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/obl_product_card_image_new.jpg?ref=A6A4E26F2F)
Numero dell'articolo: S.OBL
Suction cup OBL
Adatta per superfici allungate, strette e curve, ad esempio bottiglie, tubi o parti in lamiera piegate. Le ventose sono dotate di inserti di rinforzo per una ma...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Adatta per superfici allungate, strette e curve, ad esempio bottiglie, tubi o parti in lamiera piegate.
- Gli inserti di rinforzo danno stabilità alla ventosa.
- I fori di guida garantiscono il posizionamento e il bloccaggio della ventosa.
- Il design multisoffietto offre la possibilità di compensare le differenze di altezza.
- Versione materiale PUR: Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale speciale che abbina l’elasticità della gomma all’elevata resistenza all’usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
- Versione materiale silicone: Adatto per l’uso in ambienti ad alta e bassa temperatura.
Logistica e stoccaggio
Imballaggio
Generale
Materiale
Poliuretano (PU) , Silicone (SIL)
Modello ventosa
OBL
Dimensione
Length | mm
3.54 in
Width | mm
1.57 in
Materiale
Nome
Polyurethane (PU60)
Colore
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
Materiale
Nome
Polyurethane (PU70)
Colore
Black
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
70 °Shore A
Materiale
Nome
Silicone, SIL 50° Shore A
Colore
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Certificati
PDF