![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/paob-family.png?ref=E9AB16F13F)
Numero dell'articolo: S.PAOB
Suction Cup PAOB family
Il design delle ventose ovali a soffietto Piab per il settore automotive (PAOB) è adatto agli oggetti oblunghi con superfici bombate o piane, come quelli presen...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Ventosa per il settore automotive: si rivolge al segmento delle carrozzerie e supporta gli standard del settore in queste applicazioni.
- Realizzate in Nitrile-PVC nero, 60 shore (A), privo di silicone. Un materiale resistente che fornisce ventose economicamente vantaggiose dalle buone prestazioni per applicazioni del settore automobilistico.
- Ventosa ovale a soffietto per la manipolazione con dinamica elevata di pezzi in lamiera metallica oblunghi, come alette e piastre di rinforzo.
- Buona stabilità e spostamento intrinseco minimo.
- Ottima compensazione di livello.
- Gestione di lamiere sottili che non causano deformazioni o ammaccature.
- Per lamiere asciutte e oleose.
- la tassellatura su rinforzo interno e labbro evita lo scivolamento delle lamiere.
- Ampia superficie di tenuta per una migliore tenuta su polvere e frammenti.
- Il basso livello di vuoto richiesto per la compressione fornisce una buona riserva di vuoto per il sollevamento stesso.
- Attacchi opzionali: la ventosa presenta un inserto in alluminio stampato a cui si può applicare sia la propria soluzione di attacco che utilizzare una delle nove (9) opzioni di attacco offerte da Piab.
Automotive
- Scarico automatico racking e assemblaggio
- Carrozzeria esterna e telaio
- Chiusure – stazioni di piegatura – assemblaggio interno ed esterno
- Disimpilamento
- Utensili ergonomici per manipolazione porte
- Assemblaggio e installazione serbatoi gas
- Prelievo di pezzi (kitting)
- Carico e scarico lamiere
- Trasferimento tra presse
- Racking di fine linea
- Assemblaggio sottoscocca, vano motore e bagagliaio
Lamiera
Legna
Generale
Materiale
Nitrile-PVC (NPV)
Characteristics
Friction pattern , PWIS free
Modello ventosa
PAOB
Dimensione
Length | mm
60,80,110
Width | mm
30,40,55
Materiale
Nome
Nitrile-PVC (NPV)
Colore
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Durezza
60 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Manuali
PDF
Brochure
PDF
PDF
Certificati
PDF