Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina - 1
Codice articolo: 0121865
5 Varianti

Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina
    0121865
  • Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina
    0122860
  • Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio
    0122457
  • Suction cup OCF40x110 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
    0213950
  • Ventosa OCF40x110, G1/4" femmina
    0213935

Caratteristiche

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
  • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
  • Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • Le "OCF" sono adatte per superfici di forma allungata piane o leggermente curve, come le parti di carrozzeria nel settore automotive
  • L'attacco G3/8" maschio ha un  inserto filettato che permette il serraggio della ventosa con l'orientamento desiderato.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta