Codice articolo: 0122456
5 Varianti
Ventosa OCF30x90P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio
Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0121786
- 0122456
- 0122459
- 0213949
- 0213934
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "OCF" sono adatte per superfici di forma allungata piane o leggermente curve, come le parti di carrozzeria nel settore automotive
- L'attacco G3/8" maschio ha un inserto filettato che permette il serraggio della ventosa con l'orientamento desiderato.
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone