Codice articolo: 0213948
5 Varianti
Suction cup OCF20x80 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0121859
- 0122455
- 0121847
- 0213948
- 0213933
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "OCF" sono adatte per superfici di forma allungata piane o leggermente curve, come le parti di carrozzeria nel settore automotive
- L'attacco G3/8" maschio ha un inserto filettato che permette il serraggio della ventosa con l'orientamento desiderato.
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone