Codice articolo: 0109854
6 Varianti
Ventosa OF70x175P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0108264
- 0108671
- 0109854
- 0109855
- 0109910
- 0109911
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone