Codice articolo: 0110084
Ventosa OF10x30P Poliuretano 50, M5 maschio
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone