Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0115285

Ventosa OF15x45P Poliuretano 50, G1/8" maschio

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone
  • La connessione con innesto filettato agevola il posizionamento delle ventose ovali in fase di montaggio

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta