Codice articolo: S.PAOF
PAOF
Ventose ovali Piab Automotive Oval Flat, progettate per oggetti oblunghi con superfici leggermente curve o piane come le lamiere metalliche delle applicazioni d...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Ventosa per il settore automotive: si rivolge al segmento delle carrozzerie e supporta gli standard del settore in queste applicazioni.
- Realizzate in Nitrile-PVC nero, 60 shore (A), privo di silicone. Un materiale resistente che fornisce ventose economicamente vantaggiose dalle buone prestazioni per applicazioni del settore automobilistico.
- Ventosa ovale piana per la manipolazione con dinamica elevatadi pezzi in lamiera metallica oblunghi, come alette e piastre di rinforzo.
- Buona stabilità e spostamento intrinseco minimo.
- Gestione di lamiere sottili che non causano deformazioni o ammaccature.
- Per lamiere asciutte e oleose.
- la tassellatura su rinforzo interno e labbro evita lo scivolamento delle lamiere.
- Ampia superficie di tenuta per una migliore tenuta su polvere e frammenti.
- Il basso livello di vuoto richiesto per la compressione fornisce una buona riserva di vuoto per il sollevamento stesso.
- Attacchi opzionali: la ventosa presenta un inserto in alluminio stampato a cui si può applicare sia la propria soluzione di attacco che utilizzare una delle nove (9) opzioni di attacco offerte da Piab.