Codice articolo: S.RBL60x60
Suction cup RBL60x60
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Speciale ventosa a soffietto di forma quadrata. Per la movimentazione di scatole e depallettizzazione del livello completo.
- Il fattore di forma rende facile assemblare le ventose molto vicine tra loro, fornendo una capacità di sollevamento elevata.
- Ideale per la maggior parte dei materiali, ad eccezione dei sacchetti di plastica con un tasso di riempimento insufficiente.
- Idonea per elevate compensazioni di altezza. Permette di movimentare oggetti con considerevoli differenze di altezza.
- Memoria elastica straordinaria.
- Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma all'eccellente resistenza all'usura del poliuretano.
- Attacco snodato opzionale, facilita il posizionamento della ventosa ovale-rettangolare prima dell'operazione di bloccaggio.