![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/rbl60x60_resource.jpg?ref=E15E7C3280)
Numero dell'articolo: S.RBL60x60
Suction cup RBL60x60
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Speciale ventosa a soffietto di forma quadrata. Per la movimentazione di scatole e depallettizzazione del livello completo.
- Il fattore di forma rende facile assemblare le ventose molto vicine tra loro, fornendo una capacità di sollevamento elevata.
- Ideale per la maggior parte dei materiali, ad eccezione dei sacchetti di plastica con un tasso di riempimento insufficiente.
- Idonea per elevate compensazioni di altezza. Permette di movimentare oggetti con considerevoli differenze di altezza.
- Memoria elastica straordinaria.
- Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma all'eccellente resistenza all'usura del poliuretano.
- Attacco snodato opzionale, facilita il posizionamento della ventosa ovale-rettangolare prima dell'operazione di bloccaggio.
Logistica e stoccaggio
- Smistamento e singolarizzazione/movimentazione pacchi
Imballaggio
- Alimentazione e smistamento coperchi
- Prelievo, posizionamento e confezionamento con robot
Generale
Materiale
Poliuretano (PU)
Modello ventosa
RBL
Dimensione
Length | mm
2.36 in
Width | mm
2.36 in
Materiale
Nome
Polyurethane (PU60)
Colore
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura