Codice articolo: 0101250
17 Varianti
Suction cup D30-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101125
- 0101126
- 0101237
- 0101238
- 0101239
- 0101240
- 0101242
- 0101244
- 0101246
- 0101248
- 0101249
- 0101250
- 0101251
- 0101252
- 0101253
- 0101256
- 0110332
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superfici curve o irregolari
- Consentono la presa su angoli e spigoli