Codice articolo: 0200445
4 Varianti
Calotta D50 Silicone FCM
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for c...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200445
- 9909675
- 9909676
- 9909677
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Adatte per oggetti con superfici curve o irregolari
- Consentono la presa su angoli e spigoli