Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0206371
9 Varianti

Ventosa P-D27 in silicone, rilevabile, FCM

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0206371
  • 0207021
  • 0207022
  • 0207023
  • 0207024
  • 0207025
  • 0207026
  • 0207027
  • 0207028

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
  • Silicone di alta qualità e lunga durata
  • Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
  • Ideali per la cioccolata, ad esempio le praline
  • Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
  • Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta