Codice articolo: 0210491
9 Varianti
Suction cup DCF52P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0210491
- 0210604
- 0210605
- 0210606
- 0210607
- 0210608
- 0210609
- 0210610
- 0210611
Caratteristiche
- "Speciali ventose ad elevato attrito progettate per lamiere oleose e sottili (0,6-0,8 mm) , come ad esempio parti esterne di automobili in una pressa nel processo di formatura.
- Materiale durevole, la normale usura della ventosa non influirà sulle prestazioni nel lungo termine.
- La raffinata trama di attrito interna offre grip aggiuntivo, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte le ventose convenzionali.
- La scelta migliore se è presente olio in quantità> 0,1 g / m2, ma è anche una ottima scelta per lamiere a secco.
- Il design ""BFFT"" è adatto per superfici piane o irregolari / curve sottili e se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di de-impilamento.
- Il supporto piatto interno, con doppia durezza, conferisce stabilità e buona presa durante il movimento in qualsiasi orientamento.
- Le ventose in DURAFLEX® sono realizzate con un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti manipolati e ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.