![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/8879_0210601.jpg?ref=E032544B60)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/8880_0210602.jpg?ref=BD20D0709B)
Codice articolo: 0210602
9 Varianti
Suction cup DCF40P Polyurethane 60, M10x1,5 male
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0210330
- 0210596
- 0210597
- 0210598
- 0210599
- 0210600
- 0210601
- 0210602
- 0210603
Caratteristiche
- "Speciali ventose ad elevato attrito progettate per lamiere oleose e sottili (0,6-0,8 mm) , come ad esempio parti esterne di automobili in una pressa nel processo di formatura.
- Materiale durevole, la normale usura della ventosa non influirà sulle prestazioni nel lungo termine.
- La raffinata trama di attrito interna offre grip aggiuntivo, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte le ventose convenzionali.
- La scelta migliore se è presente olio in quantità> 0,1 g / m2, ma è anche una ottima scelta per lamiere a secco.
- Il design ""BFFT"" è adatto per superfici piane o irregolari / curve sottili e se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di de-impilamento.
- Il supporto piatto interno, con doppia durezza, conferisce stabilità e buona presa durante il movimento in qualsiasi orientamento.
- Le ventose in DURAFLEX® sono realizzate con un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti manipolati e ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.