Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0210606
9 Varianti

Ventosa DCF52P Poliuretano 60, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0210491
  • 0210604
  • 0210605
  • 0210606
  • 0210607
  • 0210608
  • 0210609
  • 0210610
  • 0210611

Caratteristiche

  • "Speciali ventose ad elevato attrito progettate per lamiere oleose e sottili (0,6-0,8 mm) , come ad esempio parti esterne di automobili in una pressa nel processo di formatura.
  • Materiale durevole, la normale usura della ventosa non influirà sulle prestazioni nel lungo termine.
  • La raffinata trama di attrito interna offre grip aggiuntivo, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte le ventose convenzionali.
  • La scelta migliore se è presente olio in quantità> 0,1 g / m2, ma è anche una ottima scelta per lamiere a secco.
  • Il design ""BFFT"" è adatto per superfici piane o irregolari / curve sottili e se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di de-impilamento.
  • Il supporto piatto interno, con doppia durezza, conferisce stabilità e buona presa durante il movimento in qualsiasi orientamento.
  • Le ventose in DURAFLEX® sono realizzate con un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti manipolati e ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta