![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/65028.jpg?ref=70A1D96546)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0101102.jpg?ref=7D097F7C43)
Numero dell'articolo: 0101102
34 Varianti
Suction cup B20 Silicone
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101102
- 0101160
- 0101161
- 0101163
- 0101164
- 0101165
- 0101166
- 0101169
- 0101171
- 0101172
- 0101174
- 0101175
- 0101176
- 0101177
- 0101178
- 0101180
- 0101181
- 0110336
- 0110949
- 0128712
- 9906875
- 9906876
- 9906877
- 9906878
- 9906879
- 9906880
- 9906881
- 9906883
- 9906884
- 9906887
- 0101101
- 0101167
- 0101162
- 0101173
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie
Logistica e stoccaggio
Imballaggio
Generale
Materiale
Silicone (SIL)
Characteristics
Foglio lamiera asciutta , Parti stampate ad iniezione plastica
Modello ventosa
B
Volume
2.7 cm³
Peso min.
3.2 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
19 mm
Diametro esterno, min.
22 mm
Prestazione - forze di sollevamento
B20
20 -kPa
5,9 N
2,9 N
60 -kPa
9,8 N
5,4 N
90 -kPa
14 N
8,22 N
Materiale
Nome
Silicone, SIL 50° Shore A
Colore
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
PDF
Certificati
PDF