Codice articolo: 0101191
11 Varianti
Ventosa B20MF Poliuretano, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when th...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
Caratteristiche
- Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
- Consentono di compensare differenze di altezza
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie