Codice articolo: 0101433
40 Varianti
Ventosa B30-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101103
- 0101104
- 0101417
- 0101418
- 0101419
- 0101420
- 0101421
- 0101422
- 0101423
- 0101424
- 0101425
- 0101426
- 0101427
- 0101430
- 0101431
- 0101432
- 0101433
- 0101434
- 0101435
- 0101436
- 0101437
- 0101438
- 0101440
- 0101442
- 0108077
- 0108078
- 0108168
- 0109845
- 0110343
- 9906494
- 9906882
- 9907862
- 9908688
- 9908767
- 9908768
- 9908769
- 9908770
- 9908772
- 9908773
- 0108167
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti con differenze di altezza o forme diverse
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie