Codice articolo: 0101853
30 Varianti
Ventosa B75 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101850
- 0101851
- 0101852
- 0101853
- 0101854
- 0101855
- 0101856
- 0101857
- 0108174
- 0108175
- 0108176
- 0108177
- 0128112
- 0128113
- 0128114
- 0128117
- 0128118
- 0128119
- 0128120
- 0128121
- 0128122
- 0128124
- 0128125
- 0128553
- 3150034P
- 3150034S
- 3150034T
- 3150107P
- 3150107S
- 3150107T
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie